1.1172 Stal ulepszona cieplnie
| Numer surowca | 1.1172 |
| Norma USA (AISI) | - |
| Symbol | C35EC |
| Starsze oznaczenia | Cq 35 |
| Opis | stal ulepszona cieplnie |
| Skład Elementy składowe stopu [%] | C: 0,32 - 0,39 Si: ≤ 0,30 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cu: ≤ 0,25 |
| Gęstość [g/cm³] | 7,85 |
Granica plastyczności | ≥ 370 |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] | 600-750 |
| Wydłużenie przy zerwaniu A [%] | ≥ 19 |
| Skrawalność | - |
| Spawalność | nieodpowiednie |
| obróbka cieplna | możliwy |
| Inne właściwości | Właściwości są dobrze zoptymalizowane do obróbki plastycznej na zimno. |
| Główne obszary zastosowania | Stopy z trzpieniem gwintowanym |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.